FL COMSERVER PRO 232/422/485
-
인터페이스 컨버터
2313465
2세대 FL COMSERVER PRO...(프로그램 가능), BASIC 프로그래밍 언어를 사용해 자유롭게 프로그래밍 가능, Ethernet에서 직렬 RS-232/422/485 인터페이스를 구현하기 위한 맞춤 솔루션 생성용, 예제, 추가 소프트웨어 및 사용자 설명서 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 인터페이스 컨버터 |
| MTBF | 666 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
| 179 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) | |
| 기능 | |
| 관리 | 웹 기반 관리 |
| SNMP v1/v2 | |
| 지원 브라우저 | Netscape Communicator 버전 4.5 이상 또는 Internet Explorer 버전 5.5 이상 |
| 시스템 요구 사항 | |
| 지원 브라우저 | Netscape Communicator 버전 4.5 이상 또는 Internet Explorer 버전 5.5 이상 |
| 전기적 절연 | VCC // Ethernet // 직렬 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.4 W |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/데이터 인터페이스 | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| 1.5 kVrms | |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V AC/DC ... 28.8 V AC/DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
| 22.8 V DC ... 25.2 V DC (대체 또는 예비적 기능, 회로 뒤판 버스 접점 및 시스템 전류 공급을 통함) | |
| 정격 공급 전압 | 24 V AC/DC ±20 % (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
| 24 V DC ±5 % (대체 또는 예비적 기능, 회로 뒤판 버스 접점 및 시스템 전류 공급을 통함) | |
| 일반 전류 소모량 | 100 mA (24 V DC) |
| 기능 | |
| 관리 | 웹 기반 관리, SNMP, 직렬 비상 액세스 |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: UL (로직 전압), TD + RD (데이터 활동 직렬), FD (전이중), 100 (100 Mbps 모드), Link (이더넷), Activity (이더넷), ERR (오류) |
| 공급 | |
| 조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 신호 | Ethernet |
| 웹 서버 | 예 |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100 Mbps, 자동 절충 기능 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 채널 수 | 1 |
| 전송 길이 | ≤ 100 m (차폐 트위스티드 페어) |
| 지원 프로토콜 | TCP/IP, UDP |
| 보조 프로토콜 | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| 데이터: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 규정을 준수하는 V.24(RS-232) 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2, 187.5, 230.4 kbps |
| 연결 타입 | D-SUB-9 수 커넥터 |
| 핀 할당 | 웹 기반 관리를 통한 DTE/DCE 전환 |
| 파일 포맷/코딩 | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | 소프트웨어 핸드세이크, Xon/Xoff 또는 하드웨어 핸드세이크 RTS/CTS |
| 데이터: ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 규정을 준수하는 RS-422 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2, 187.5, 230.4, 500, 1000 kbps |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 전송 길이 | ≤ 1200 m |
| 종단 저항기 | 390 Ω (구성 가능) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| 파일 포맷/코딩 | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | 자동 컨트롤 |
| 데이터: EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2선 규정을 준수하는 RS-485 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2, 187.5, 230.4, 500, 1000 kbps |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 종단 저항기 | 390 Ω (구성 가능) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (구성 가능) | |
| 파일 포맷/코딩 | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | 자동 컨트롤 |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 116 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
| IEC 60068-2-32 규정을 준수하는 자유 낙하 | 자유 낙하: 1 m |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 진동(작동): 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 충격(작동): 15g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 충격(보관/운송): 30g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| -20 °C ... 60 °C (UL에 따름) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3G Ex nA IIC T4 Gc X |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, 미국 | |
| 마킹 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
| UL, 캐나다 | |
| 마킹 | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 중앙 표준에 따름 |
| 표준/규정 | EN 50121-4 |
| 표준 명칭 | 철도 애플리케이션 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2313465 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC321 |
| GTIN | 4046356451338 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 221.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 194.4 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - 데이터 케이블 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 설치 케이블 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313931
-
PP-RJ-SCC - 패치 패널 2703018
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - 모뎀 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - 포트 가드 보안 요소 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB 버스 커넥터 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - 전선 2881078
-
ME-SAS - 차폐 연결 클램프 2853899
-
IL MOD BK DI8 DO4-PAC - 버스 커플러 2878696
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
이점
웹 기반 관리를 통한 구성
COMBICON 스크류 단자대를 사용해 모든 연결 삽입 가능
BASIC 프로그래밍 언어를 사용한 자유로운 프로그래밍 가능
웹 서버에서 시각화 생성
기본으로 공급되는 가상 COM 포트용 소프트웨어