IL MOD BK DI8 DO4-PAC - 버스 커플러
2878696

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 버스 커플러, Modbus/RTU, D-SUB-9 암 커넥터, 디지털 입력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 디지털 출력: 4, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터, 마킹 필드 및 엔드 플레이트 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

9핀 D-SUB 소켓을 통한 Modbus 연결
Modbus 인터페이스 및 로직 간 전기 절연
8 개의 디지털 입력, 4 개의 디지털 출력(온보드)
Modbus에서 1.2 kbps - 115.2 kbps의 데이터 전송 속도(구성 가능)
Modbus 주소 설정 및 구성을 위한 회전 코딩 스위치
1 - 99의 Modbus 주소 지원
로컬 버스에서 전송 속도의 자동 탐지(500 kbps 또는 2 Mbps)
조선 및 UL 승인