IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-62830EAC
승인 ID: KZ7500651131219505VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40040774cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 멀티 전선 연결 | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| 멀티 전선 연결 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |