UCT-PMP (90X38)
-
삽입 라벨
0803039
삽입 라벨, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 38 mm, 텍스트 필드 폭: 90 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
UCT-PMP(90x38) 시스템 마킹 라벨은 손쉽게 마운트할 수 있고 필요한 경우 제거할 수 있습니다.
넓은 사용 온도 범위로 인해 컨트롤 캐비닛과 필드에서도 라벨을 사용할 수 있습니다
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 BLUEMARK ID..., BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER 또는 TOPMARK NEO를 사용해 빠르고 쉽게 마킹할 수 있습니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 맞게 모든 라벨에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.