CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 14 | ||
이니시에이터/액추에이터 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 두 번째, 세 번째 및 네 번째 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑
| 제품 타입 | 센서/액추에이터 단자대 |
| 연결 수 | 7 |
| 행 수 | 4 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 두 번째, 세 번째 및 네 번째 레벨 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 참고 | DIN 레일의 전류 전송 용량을 준수하십시오. |
| 조임 토크 | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 내부 원통 게이지 | A3 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 4 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 2.5 mm² |
| 정격 전류 | 24 A |
| 최대 부하 전류 | 26 A (케이블 사이즈 2.5 mm²) |
| 정격 전압 | 400 V (EB 삽입 브리지 사용 시 정격 전압은 250 V로 감소합니다.) |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
| 마킹 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| 작동 온도 범위 | -50 °C ... 105 °C |
| Ex 인증 액세서리 | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
| 1201442 E/UK | |
| 브리지 목록 | 삽입 브릿지 / EB 2- DIK GY / 2715898 |
| 삽입 브릿지 / EB 2- DIK RD / 2716693 | |
| 삽입 브릿지 / EB 2- DIK BU / 2716648 | |
| 삽입 브릿지 / EB 3- DIK GY / 2715908 | |
| 삽입 브릿지 / EB 3- DIK RD / 2716745 | |
| 삽입 브릿지 / EB 3- DIK BU / 2716651 | |
| 삽입 브릿지 / EB 10- DIK GY / 2715937 | |
| 삽입 브릿지 / EB 10- DIK RD / 2716774 | |
| 삽입 브릿지 / EB 10- DIK BU / 2716680 | |
| 브리지 데이터 | 16 A / 2.5 mm² ΔT 45 K |
| Ex 온도 증가 | 37 K (20 A / 2.5 mm²) |
| 삽입 브리지를 통한 브리징 시 | 176 V |
| 정격 절연 전압 | 160 V |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 일반 | |
| 정격 전압 | 176 V |
| 정격 전류 | 20 A (ΔT 45 K) |
| 최대 부하 전류 | 25 A (ΔT 45 K) |
| Ex 연결 데이터 일반 | |
| 토크 범위 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 연결 용량 단선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연결 용량 AWG | 24 ... 12 |
| 연결 용량 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연결 용량 AWG | 24 ... 14 |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 단선 | 24 ... 17 |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 연선 | 24 ... 17 |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 1단 | |
| 접점 저항 | 0.8 mΩ |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 2단 | |
| 접점 저항 | 0.6 mΩ |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 3단 | |
| 접점 저항 | 0.5 mΩ |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 82.5 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 70 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 77.5 mm |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 2718316 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE1218 |
| GTIN | 4017918233617 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 27.63 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 27.63 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250112 |
| ETIM 9.0 | EC000900 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |