CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 28 - 14 |
EAC
승인 ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
PE 연결 | 30 - 14 | |||
사용 그룹 C | ||||
150 V | 15 A | 30 - 14 | ||
PE 연결 | 30 - 14 | |||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |