DOK 1,5-TG - 이니시에이터/액추에이터 단자대
2717113

이니시에이터/액추에이터 단자대, 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 16 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

DIK ... 3단 이니시에이터 단자대와 동일한 모양
인접하지 않은 단자대 간의 브리징을 위해 삽입 브리지의 포크를 손쉽게 풀 수 있습니다.
빨간색 및 녹색 LED가 있는 단자대를 이니시에이터 및 액추에이터 배선의 광 시그널링에 사용할 수 있습니다.
삽입 브리지의 스파인을 단자대 하우징과 스냅할 수 있기 때문에 모든 단자점을 자유롭게 배선하고 브리지를 견고하게 설치할 수 있습니다.
DIK 단자대와 달리 이러한 출력 단자대의 하단부는 DIN 레일과 직접 접촉되며 노란색-녹색의 PE 연결로 마킹됩니다.
액추에이터 뒤에 이니시에니터가 연결되는 대체 배선을 쉽게 수행할 수 있습니다.
상단부에는 라벨링할 수 있는 신호 케이블용 피드스루 연결이 포함되어 있습니다.
중단부는 연결된 액추에이터에 전원을 공급합니다.