DIKD 1,5-LA 24GN/O-M - 이니시에이터/액추에이터 단자대
2716376

이니시에이터/액추에이터 단자대, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1차, 2차 및 3차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

빨간색 및 녹색 LED가 있는 단자대를 이니시에이터 및 액추에이터 배선의 광 시그널링에 사용할 수 있습니다.