DIK 1,5-LA 24RD/U-O
-
이니시에이터/액추에이터 단자대
2715995
이니시에이터/액추에이터 단자대, 정격 전압: 24 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 연결 수 | 4 |
| 행 수 | 3 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W |
| LED 전압 범위 | 15 V DC ... 30 V DC |
| LED 전압 범위 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| Etage 1+2+3 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 내부 원통 게이지 | A3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 4 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 2.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 정격 전류 | 24 A |
| 최대 부하 전류 | 26 A (케이블 사이즈 2.5 mm²) |
| 정격 전압 | 24 V (전압은 인디케이터(indicator)에 따라 결정됩니다.) |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 폭 | 6.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 2715995 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE1217 |
| GTIN | 4017918061746 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 13.52 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 13.52 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
EB 80- DIK BU - 삽입 브리지 2715940
-
EB 10- DIK RD - 삽입 브리지 2716774
-
EB 10- DIK BU - 삽입 브리지 2716680
-
EB 10- DIK GY - 삽입 브리지 2715937
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - 마커 카드 0804374
-
ATP-DIK 1,5 - 격판 1413272
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - 마커 카드 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack 마커 스트립 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 단자대용 마커 1051430
-
UC-TM 6 - 단자대용 마커 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0824589
-
UCT-TM 6 - 단자대용 마커 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0829602
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
이점
빨간색 및 녹색 LED가 있는 단자대를 이니시에이터 및 액추에이터 배선의 광 시그널링에 사용할 수 있습니다.