EV-T2M3S-3AC32A-0,3M6,0E00-SET - 인프라 충전 소켓
1179348

CHARX connect, 타입 2, 후면부 패널 마운팅, 정사각형 보호 커버 있음, 방전 노즐용 씰 있음, 교류 전류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-2, 참고: 이 제품 버전에는 잠금 액추에이터가 포함되어 있지 않습니다.

제품의 세부 정보








이점

모든 피닉스컨택트 인프라 소켓 아웃렛의 일관된 공간 절약형 설치 공간
전원 및 신호 접점의 은도금 표면
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨