EV-GBM3SL12-1AC32A-0,7M6,0E10T - 인프라 충전 소켓
1039245

CHARX connect basic, GB/T, 인프라 충전 소켓, 32 A , 250 V AC, 단일 전선, 길이: 0.5 m, 잠금 액추에이터: 12 V, 3핀, 정사각형, 후면부 패널 마운팅, 하우징: 검정색, 온도 센서 있음, 교류 전류(AC) 전기 차량 충전용, 피닉스컨택트 로고, GB/T 20234.2-2015

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

전체 제품군
일관된 공간 절약형 설치 공간
요청 시 로고와 함께 제공 - 충전소의 일관된 브랜딩
충전 시 인터록
잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨