LED 기계 라이트, 24 V DC, 방사 각도 (수직/수평): 75 °/95 °, 길이: 790 mm, 직경: 70 mm, 보호 수준: IP67, 회전 가능, 냉각제 및 윤활유에 대한 내성
기계 조명
LED 기술, 눈부심 방지 조명, 다양한 제어 옵션, 직렬 연결, M12 케이블링 등을 사용하는 견고한 머신 라이트는 산업용 시스템의 효율적인 조명에 대한 기준을 설정합니다. 피닉스컨택트의 광범위한 제품군에서 다양한 보호 수준이 적용된 적합한 LED 머신 라이트를 찾으십시오.
LED 기계 라이트, 24 V DC, 방사 각도 (수직/수평): 85 °/101 °, 길이: 615 mm, 직경: 35 mm, 보호 수준: IP54, 회전 가능, 어둡게 설정, 직렬 전환 가능
LED 기계 라이트, 24 V DC, 방사 각도 (수직/수평): 85 °/101 °, 길이: 335 mm, 직경: 35 mm, 보호 수준: IP54, 회전 가능, 어둡게 설정, 직렬 전환 가능
LED 기계 라이트, 24 V DC, 방사 각도 (수직/수평): 85 °/95 °, 길이: 190 mm, 직경: 40 mm, 보호 수준: IP67, 회전 가능, 냉각제 및 윤활유에 대한 내성, 직렬 전환 가능
LED 기계 라이트, 24 V DC, 방사 각도 (수직/수평): 85 °/101 °, 길이: 895 mm, 직경: 35 mm, 보호 수준: IP54, 회전 가능, 어둡게 설정, 직렬 전환 가능
LED 기계 라이트, 24 V DC, 방사 각도 (수직/수평): 40 °/80 °, 길이: 190 mm, 직경: 40 mm, 보호 수준: IP67, 회전 가능, 냉각제 및 윤활유에 대한 내성
LED 기계 라이트, 24 V DC, 방사 각도 (수직/수평): 85 °/95 °, 길이: 715 mm, 직경: 40 mm, 보호 수준: IP67, 회전 가능, 냉각제 및 윤활유에 대한 내성
이점
- 24 V 공급을 통한 손쉬운 수리 작업 및 안전성 향상
- 다양한 설계 및 액세서리를 사용한 유연한 마운팅
- M12 케이블링으로 인한 빠른 설치 및 컴포넌트 절감
- 냉각제 및 윤활유에 대한 내성으로 인해 기계 공구에도 사용 가능
좁은 공간, 풍부한 조명 클래스 100 기계 라이트
수많은 기계들이 점점 소형화되고 있으며, 이로 인해 조명 설치 공간이 줄어들고 있습니다. IP54 보호 등급의 클래스 100 PLD 기계 라이트는 폭이 매우 좁게 설계되었습니다. 따라서 공간이 거의 없는 경우에도 기계에 최적으로 통합할 수 있습니다.
제공된 라이트 홀더를 사용해 라이트를 회전할 수 있기 때문에 조명의 방향을 최적의 상태로 조정할 수 있습니다. 이 라이트는 표면에서 약간 또는 어느 정도 떨어진 거리에서 뛰어난 조명을 제공합니다. 195 - 895 mm의 길이로 제공됩니다. 직경은 25 - 35 mm입니다.
- 제한된 공간에도 마운팅 가능한 좁은 설계
- 회전 조작을 통한 집중 조명
- 북미 시장 사용을 위한 ETL 승인 획득
- 플러그-인 공급 라인을 통한 자유로운 케이블 길이 선택 및 빠르고 쉬운 설치
모든 애플리케이션을 위한 뛰어난 조명 클래스 200 기계 라이트
클래스 200 LED 기계 라이트는 밝은 조명을 제공한다는 점에서 탁월합니다. 클래스 100 LED 기계 라이트와 비교하여 대상 영역에서 어느 정도 또는 많이 떨어진 거리에 적합합니다.
혹독한 환경에서 사용할 수 있는 조명이 필요하십니까? 진동 및 충격에 대한 높은 내구성과 냉각제 및 윤활유에 대한 내성을 제공하는 클래스 200 PLD 기계 라이트는 혹독한 환경을 위한 완벽한 솔루션입니다.
직경 40 mm의 제품을 새로운 기계에 이상적으로 통합할 수 있습니다. 따라서 공간을 많이 차지하지 않고도 기계 내부를 매우 효율적으로 밝힐 수 있습니다.
- 4 mm 안전 유리를 사용해 기계적 변형이 있는 환경에서도 사용 가능
- Viton® 씰로 인한 많은 냉각제 및 윤활유에 대한 내성
- 높은 온도에서 사용 가능하며 강력한 진동 및 충격을 견딜 수 있음
- 두 마운팅 버전(브래킷 또는 홀더)이 회전 가능하므로 유연한 마운팅 옵션 제공
- 북미 시장 사용을 위한 ETL 승인 획득