FL SWITCH SFN 8TX-NF
-
Industrial Ethernet Switch
2891022
이더넷 스위치, 8개의 TP RJ45 포트, 10/100 Mbps(RJ45) 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능, 플로 컨트롤 사용 불가
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
RJ45 포트는 10/100 Mbps의 전송 속도를 지원합니다.
광섬유 포트는 100 Mbps를 지원합니다.
또한 스위치는 케이블 잠금 및 포트 차단 기능을 제공합니다.
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.