FL SWITCH SFN 14TX/2FX - Industrial Ethernet Switch
2891935

이더넷 스위치, 14개의 TP RJ45 포트, 10 또는 100 Mbps(RJ45) 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능. SC 포맷의 FO 포트 2개.

제품의 세부 정보








이점

RJ45 포트는 10/100 Mbps의 전송 속도를 지원합니다.
광섬유 포트는 100 Mbps를 지원합니다.
이중화 입력 전압이 있는 좁은 금속 하우징의 16개 포트
케이블 잠금이 있는 보안 옵션
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
장치를 표준 온도 범위(0 °C ... 60 °C) 및 넓은 온도 범위(-40 °C ... 75 °C)에 사용 가능
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.