IL ETH BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 버스 커플러
2701388

Inline, 버스 커플러, Modbus/TCP (UDP), RJ45 암 커넥터, 디지털 입력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 디지털 출력: 4, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 3선, 극한 조건용 버전, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

2 개의 Ethernet 포트(통합 스위치 있음)
자동 협상
자동 크로스
10 Mbps 및 100 Mbps의 전송 속도
로컬 버스에서 전송 속도의 자동 탐지(500 kbps 또는 2 Mbps)
8 개의 디지털 입력, 4 개의 디지털 출력(온보드)
지원되는 OPC 서버를 통한 데이터 교환
TCP/IP를 통한 액세스를 위한 소프트웨어 인터페이스: DDI(장치 드라이버 인터페이스)
웹 기반 관리
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
코팅된 PCB