ICC 2,5/ 5-STZF-5,08 - PCB 커넥터
1823419

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 유형: 핀, 전위 수: 5, 행 수: 1, 핀 수: 5, 연결 수: 5, 제품군: ICC 2,5/..-STZF, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 대응 수 크림프 접점, 전류[A] 및 케이블 사이즈 범위[mm2] 데이터 있음: 10A/ICC-MT 0,5-1,0(3190577), 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA(3190603), 12A/ICC-MT 1,5-2,5(3190580), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA(3190593). BA = Bandkontakte

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

대량의 사전 조립된 전선을 경제적으로 연결
풀-아웃 지원 기능으로 인해 조작이 용이하고 접점 지점에서 인장력 감소
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
MSTB 2,5와 결합 가능