PCB 커넥터
ICC-MT 0,5-1,0 - 크림프 접점
ICC-MT 0,5-1,0
-
크림프 접점
3190577
모듈 수 접점, 전선 크림프 후 ICC 커넥터 쎌에 삽입, 0.5-1.0 mm
2
케이블용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
크림프 접점
제품군
ICC-MT
간격
0 mm
연결 데이터
연결 타입
크림프 연결
접점 유형
핀
스트리핑 길이
4 mm ... 4.1 mm
연선 케이블 사이즈
0.5 mm² ... 1 mm²
절연 포함 전선 직경
1.4 mm ... 2.31 mm
소재 사양
접점 표면
주석 Sn
접점 표면 소재
주석
금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어)
주석 Sn)
치수
치수 도면
간격
-
전기적 속성
정격전류 I
N
12 A
패키징 사양
포장 타입
벌크 상품
상용 데이터
항목 번호
3190577
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
300 pc
제품 키
AACCBE
GTIN
4017918093402
개당 중량(패키지 포함)
0.346 g
개당 중량(패키지 제외)
0.329 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460403
ECLASS-15.0
27460403
ETIM
ETIM 10.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
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
0.005 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
ICC 2,5/ 2-STZ-5,08
-
PCB 커넥터
1823846
ICC 2,5/ 2-STZF-5,08
-
PCB 커넥터
1823383
ICC 2,5/ 2-STZFD-5,08
-
PCB 커넥터
1823613
자주 검색되는 항목
male 스트립
제품 도움말