PCB 커넥터
ICC-MT 0,5-1,0 BA - 크림프 접점
ICC-MT 0,5-1,0 BA
-
크림프 접점
3190603
모듈 수 접점, 전선 크림프 후 ICC 커넥터 쎌에 삽입, 0.5-1.0 mm
2
케이블용, 리본 접점
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
크림프 접점
제품군
ICC-MT
간격
0 mm
연결 데이터
연결 타입
크림프 연결
접점 유형
핀
스트리핑 길이
4 mm ... 4.1 mm
연선 케이블 사이즈
0.5 mm² ... 1 mm²
AWG 케이블 사이즈
20 ... 18
절연 포함 전선 직경
1.4 mm ... 2.31 mm
소재 사양
접점 표면
주석 Sn
접점 표면 소재
주석
금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어)
주석 Sn)
치수
치수 도면
간격
-
전기적 속성
정격전류 I
N
12 A
패키징 사양
치수 도면
포장 타입
벨트
상용 데이터
항목 번호
3190603
패키지 단위
4,000 pc
최소 주문 수량
4,000 pc
제품 키
AACCBE
GTIN
4017918100582
개당 중량(패키지 포함)
0.98 g
개당 중량(패키지 제외)
0.45 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460403
ECLASS-15.0
27460403
ETIM
ETIM 10.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
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
필수 액세서리
ICC 2,5/ 2-STZ-5,08
-
PCB 커넥터
1823846
ICC 2,5/ 2-STZF-5,08
-
PCB 커넥터
1823383
ICC 2,5/ 2-STZFD-5,08
-
PCB 커넥터
1823613
자주 검색되는 항목
male 스트립
제품 도움말