이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자는 저항 온도 탐지기용 2개의 선형 저항 범위 및 열전대용 전압 범위가 있는 8-채널 입력 모듈을 제공합니다. 예를 들어, 이 단자는 다음을 지원합니다.– 백금 및 니켈 센서, 예: EN 60751 및 DIN 43760에 따른 Pt 100, Pt 1000, Ni 100 및 Ni 1000– EN 60584-1 및 DIN 43710에 따른 모든 표준 열전대 통신은 파라미터 채널(PCP) 또는 프로세스 데이터를 통해 이루어집니다.
IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC
-
온도 모듈
2701000
인라인 아날로그 입력 단자, 액세서리 완비(커넥터 플러그 및 마킹 필드), 8개의 채널, TC(열전대), RTD(저항 온도 탐지기), 2 및 3선 연결 기술
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
8개의 온도 센서 입력
저항 온도 탐지기용 3선 연결(Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000 등)
열전대용 2선 연결
냉접점 온도의 내부 및 외부 탐지 및 보상(구성 가능)
개별 전류 입력, 가열 전류 모니터링용 전체 변류기의 경우 1 A
스캔 시간: 20 ms(모든 채널용)
최대 50 Hz/60 Hz 억제
고정밀 및 노이즈 내성
온도 안정성
고해상도 온도, 전압 및 저항 측정
파라미터화를 통해 저항 값(R0)을 개별적으로 사전 설정 가능
채널을 서로 독립적으로 파라미터화
진단 및 상태 인디케이터
채널 스카우트 기능, 스타트업 도중 광학 채널 식별용