이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자는 정밀하고 빠른 입력 모듈입니다. 로드 셀, 포스 트랜스듀서, 매스 프레셔 트랜스듀서 및 유사한 장치를 연결하도록 설계되었습니다. 이 단자는 스트레인 게이지에 기초합니다. 6 또는 4선 기술을 사용하여 스트레인 게이지를 연결할 수 있습니다. 직렬 인터페이스를 통해 측정값을 중량 디스플레이에 직접 출력할 수 있습니다. 데이터 교환을 위한 두 개의 옵션이 있습니다: - 프로세스 데이터를 통해 - PCP Compact를 통해(두 입력 모두 “아날로그 값” PCP 개체에 있음) 측정된 값은 표준화된 16비트 값으로 표시됩니다.
IB IL SGI 2/P/EF-PAC
-
아날로그 모듈
2702373
Inline, 스트레인 게이지 측정 단자, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 2개의 정밀하고 빠른 입력, 4선, 6선 연결 기술, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 48.8 mm |
| 높이 | 136 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 직렬 | |
| 명칭 | V.24(RS-485) 직렬 인터페이스 |
| 어드레싱 | 주소 1 = 측정된 총계/순량 값 |
| 주소 2 = 측정된 중량 값 | |
| 종단 저항기 | 120 Ω |
| 전송 프로토콜 | STX/ETX |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 03 |
| ID 코드(10진수) | 223 |
| 길이 코드(10진수) | 03 |
| 프로세스 데이터 채널 | 48 비트 |
| 입력 주소 영역 | 6 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 6 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 2 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 64 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 (PROFIBUS) | |
| 필수 파라미터 데이터 | 23 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 스트레인 게이지용 입력 채널 |
| 입력 수 | 2 |
| 연결 방법 | 6선 또는 4선, 트위스티드 페어 차폐 케이블 |
| 브리지 차이 Ud | 특성을 선택해 지정된 측정 범위 |
| 브리지 전압 U0 | 5 V |
| 측정 값 표시 | 16비트, 20비트, ASCII 데이터 레코드 |
| 특성 | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3.33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V, ±6 mV/V, 수동 특성 값 지정 |
| 접점 | |
| 설명 | 플로팅 N/O 접점 |
| 수량 | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
| 접점 저항 | < 1 Ω (일반) |
| 3 Ω (최대) | |
| 일반 응답 시간 | 타입 0.2 ms (개방부) |
| 타입 2 ms (닫기) | |
| 아날로그 | |
| 출력 설명 | 점퍼 공급 |
| 출력 수 | 2 |
| 임피던스 | > 43 Ω (채널당) |
| 출력 전압 | 타입 5 V |
| 출력 전류 | 최대 115 mA (채널당) |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함 |
| 작동 모드 | 3개의 단어가 있는 프로세스 데이터 작업, 1개의 단어가 있는 PCP |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 2개의 정밀하고 빠른 입력 | |
| 4선, 6선 연결 기술 | |
| 진단 메시지 | 전원 공급 실패, UANA 프로세스 데이터의 오류 메시지 |
| 오류가 있거나 충분하지 않은 통신 전원 UL 버스 커플러로 전송되는 I/O 오류 메시지 | |
| I/O 오류 프로세스 데이터의 오류 메시지 | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.35 W |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 95 mA |
| 타입 80 mA | |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 타입 32 mA (채널당 350 Ohm의 일반 부하인 경우) |
| 115 mA (43 Ω의 최대 부하 및 디스플레이 있음) | |
| 14 mA (스트레인 게이지 또는 디스플레이가 없는 비부하 작업의 경우) | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 로직 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 아날로그 I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: RS-485 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: N/O 접점 Ka1 - Kb1 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: N/O 접점 Ka2 - Kb2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2702373 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI144 |
| GTIN | 4055626228464 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 232 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 241 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d76b1d0-aa25-4208-b081-52777d7f7519 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 7.97 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
IB IL SCN-6 SHIELD - 인라인 차폐 커넥터 2726353
-
IB IL SCN-8 - 인라인 커넥터 2726337
-
SKS 8 - 차폐 연결 클램프 3240210
-
AB/SKS - 지지 브래킷 3240224
-
AB-SK/E - 지지 브래킷 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 중성 부스바 0402174
-
IL CP - 코딩 스타 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 마킹 필드 2727501
-
EMT (62X10)R - 삽입 라벨 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
UCT-TMF 6 - 단자대용 마커 0828746
-
UC-TMF 6 - 단자대용 마커 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
UCT-TMF 12 - 단자대용 마커 0829214
-
UC-TMF 12 - 단자대용 마커 0819233
-
AX+ BASIC - 소프트웨어 2985068
-
AX DTM LIB - 프로그래밍 소프트웨어 2988065
-
SK 8 - 차폐 연결 클램프 3025163
-
SCC 15-NS35 - 차폐 연결 클램프 1019443
이점
스트레인 게이지용 2개의 고정밀 입력
정규 특성 값을 사용하여 측정 범위를 조정한 상태로 전달
특성 값의 수동 입력
프로세스 데이터 업데이트를 200 µs 및 100 ms 간의 증분 단위로 파라미터화 가능
프로세스 환경에서의 경로 조정
2 포인트 조정
6선 및 4선 기술이 적용된 스트레인 게이지 연결
고급 개방 회로 탐지
최대 115 mA의 센서 공급(채널당 350 Ω의 부하 셀 8개)
채널당: 낮은 저항, 플로팅 N/O 접점
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
Tara 장치
외부 무게 표시용 직렬 인터페이스
영점에 도달 시의 상태 메시지 및 나머지 측정값