IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC - 아날로그 모듈
2878735

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 스트레인 게이지 측정 단자, 로컬 버스에서 전송 속도: 2 Mbit/s, 2개의 빠른 입력, 4선, 6선 연결 기술, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

스트레인 게이지용 2개의 빠른 입력
6선 및 4선 기술이 적용된 스트레인 게이지 연결
단자를 통해 제공되는 센서 공급 전압, 외부 전원 공급 필요 없음
프로세스 데이터 또는 파라미터 채널(PCP)을 통한 통신
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
버스 동기 프로세스 데이터 업데이트
진단 및 상태 인디케이터