IB IL AI 4/U-PAC - 아날로그 모듈
2700459

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 아날로그 입력 단자, 아날로그 입력: 4, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

전압 신호 연결을 위한 4개의 아날로그 양극 입력 채널
2선 기술의 센서 연결
전압 범위: 0 V ... 10 V, ±10 V
입력의 평균값 생성
250 µs에 모든 채널의 프로세스 데이터 업데이트