IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC - 전원 모듈
2863834

인라인 전원 단자, 액세서리 완비(커넥터 및 마킹 필드), 24 V DC, 퓨즈(메인 및 세그먼트 전압) 및 진단 기능 있음, 전송 속도 2 Mbps

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

24 V 주 전압 UM의 공급
24 V 세그먼트 전압 US의 공급 또는 제공
진단 및 상태 인디케이터