ILB CO 24 DI16 DO16
-
I/O 모듈
2862592
Inline, Block IO, CANopen®, D-SUB-9 암 커넥터, 디지털 입력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 디지털 출력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
치수 도면 |
|
폭 | 156 mm |
높이 | 141 mm |
깊이 | 57 mm |
치수에 관한 참고 | 수 커넥터가 있는 사양 |
CANopen® | |
연결 타입 | D-SUB-9 암 커넥터 |
핀 수 | 9 |
전송 속도 | 10 kBit/s ... 1 MBit/s |
디지털: | |
입력 이름 | 디지털 입력 |
입력 설명 | EN 61131-2 타입 1 |
입력 수 | 16 |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
연결 방법 | 3선 |
입력 전압 | 24 V DC |
입력 전압 범위 "0" 신호 | -30 V DC ... 5 V DC |
입력 전압 범위 "1" 신호 | 15 V DC ... 30 V DC |
정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
공칭 입력 전류 UIN | 5 mA |
총 센서 전류 | 최대 2 A |
일반 응답 시간 | 약 500 µs |
보호 회로 | 센서 공급의 단락-회로 방지, 과부하 방지 |
디지털: | |
출력 이름 | 디지털 출력 |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
연결 방법 | 3선 |
출력 수 | 16 |
보호 회로 | 단락-회로 및 과부하 보호 |
출력 전압 | 24 V DC |
채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
모듈/단자대당 최대 출력 전류 | 8 A |
모듈당 최대 출력 전류 | 8 A |
정격 출력 전압 | 24 V DC |
공칭 로드, 유도성 | 12 VA |
공칭 로드, 램프 | 12 W |
공칭 로드, ohmic | 12 W |
제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
제품군 | Inline |
설계 | Stand-Alone |
Inline | |
공급 범위 | 인라인 커넥터 포함 |
채널 수 | 32 |
전위: 통신 전원 (UL) | |
공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
정격 전류 | 25 mA |
전위 | |
정격 전류 | 2 A |
전위: 액추에이터 (UA1)에 대한 전원 공급 | |
공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
정격 전류 | 4 A |
전위: 액추에이터 (UA2)에 대한 전원 공급 | |
공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
정격 전류 | 4 A |
전위 | |
정격 전류 | 25 mA |
전위 | |
정격 전류 | 2 A |
전압 범위의 전기 절연/격리 | |
테스트 전압: I/O / 로직 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
테스트 전압: I/O / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
테스트 전압: 로직 / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
연결 기술 | |
연결 이름 | 인라인 커넥터 |
전선 연결 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
인라인 커넥터 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
보호 수준 | IP20 |
기압(작동) | 80 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
허용 습도(작동) | 85 % (응축 없음) |
허용 습도(보관/운송) | 95 % (응축 없음) |
노이즈 방출 | 산업 환경 |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
DIN 레일 마운팅 |
항목 번호 | 2862592 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DRI1A3 |
GTIN | 4017918939113 |
개당 중량(패키지 포함) | 514 g |
개당 중량(패키지 제외) | 500 g |
관세 번호 | 85389091 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
이점
16개의 출력, 24 V DC, 500 mA
16개의 입력, 24 V DC
D-SUB 버스 연결