ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2
-
하이브리드 모터 스타터
2900575
최대 550 V AC의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 230 V AC 입력, 2.4 A 출력 전류 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음
제품의 세부 정보
제품 타입 | 하이브리드 모터 스타터 |
제품군 | CONTACTRON |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
단계 수 | 3 |
모터 스타터 타입 | 정역회전 스타터 |
스위칭 빈도 | ≤ 2 Hz (부하종속) |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.2 W |
스위칭 빈도 | ≤ 2 Hz (부하종속) |
최대 전력 손실 | 4.7 W |
최소 전력 손실 | 2.6 W |
조합 타입 | 1 |
공급 | |
정격 제어 회로 공급 전압 US | 230 V AC |
제어 공급 전압 범위 | 85 V AC ... 253 V AC |
정격 제어 공급 전류 IS | 4 mA |
주전원 주파수 | 50/60 Hz |
보호 회로 | 서지 보호 |
절연 특성 | |
정격 절연 전압 | 500 V |
정격 서지 전압 | 4 kV |
서지전압 카테고리 | III |
오염등급 | 2 |
제어 입력 및 제어 공급 전압과 주 회로에 대한 보조 회로 간의 절연 특성 | 안전 절연(IEC 60947-1), 작동 전압이 ≤ 300 V AC인 경우 |
안전 절연(EN 50178), 작동 전압이 ≤ 300 V AC인 경우 | |
기본 절연(IEC 60947-1), 작동 전압 300V AC ~ 500V AC | |
안전 절연(EN 50178), 작동 전압이 300 ... 500 V AC 인 경우 | |
보조 회로에 대한 제어 입력 및 제어 공급 전압 간의 절연 특성 | 안전 절연(IEC 60947-1), 보조 회로가 ≤ 300 V AC인 경우 |
안전 절연(EN 50178), 보조 회로가 ≤ 300 V AC인 경우 |
제어 | |
입력 이름 | 제어 입력 오른쪽/왼쪽 |
정격 작동 전압 UC | 230 V AC |
트리거링 전압 범위 | 85 V AC ... 253 V AC |
정격 작동 전류 IC | 7 mA (입력 타입 1) |
주전원 주파수 | 50 Hz 60 Hz 50/60 Hz |
스위칭 임계값 | 44 V AC (“0” 신호) |
85 V AC (“1” 신호) | |
일반 턴-오프 시간 | < 70 ms |
AC 출력 | |
정격 작동 전압 Ue | 500 V AC |
작동 전압 범위 | 42 V AC ... 550 V AC |
정격 작동 전류 Ie | 2.4 A (AC-51) |
2.4 A (AC-53a) | |
주 주파수 | 50/60 Hz |
부하 전류 범위 | 180 mA ... 2.4 A (경감 참조) |
IEC 60947-4-2에 따른 트리거 특성 | 클래스 10A |
냉각 시간 | 20 분 (자동 리셋용) |
누설 전류 | 0 mA |
보호 회로 | 서지 보호 |
승인 출력 | |
참고 | 확인 : 플로팅 전환 접점, 신호 접점 |
접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
IEC 60947-5-1에 따른 스위칭 용량 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
제어 회로 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
부하 회로 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
상태 표시 | LED (노란색) |
작동 전압 표시 | 녹색 LED |
오류 표시 | 빨간색 LED |
폭 | 22.5 mm |
높이 | 107 mm |
깊이 | 114 mm |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (경감현상 관찰) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m |
UL 인증 | |
인증 | NLDX.E228652 |
UL 데이터 | |
SCCR | 100 kA (500 V AC(퓨즈: 30 A 클래스 CC/30 A 클래스 J(높은 결함))) |
5 kA (500 V AC(퓨즈: 20 A RK5(표준 결함))) | |
FLA | 2.4 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
표준/규정 | |
표준/규정 | IEC 60947-1 |
IEC 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 정렬 가능, 간격은 경감 참조 |
마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일, 모터 출력 아래) |
항목 번호 | 2900575 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK7422 |
GTIN | 4046356528177 |
개당 중량(패키지 포함) | 307 g |
개당 중량(패키지 제외) | 216.11 g |
관세 번호 | 85371098 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173902 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
UC-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0819301
-
BRIDGE- 2 - 브리지 2900746
-
BRIDGE- 3 - 브리지 2900747
-
BRIDGE- 4 - 브리지 2900748
-
BRIDGE- 5 - 브리지 2900749
-
BRIDGE- 6 - 브리지 2900750
-
BRIDGE- 7 - 브리지 2900751
-
BRIDGE- 8 - 브리지 2900752
-
BRIDGE- 9 - 브리지 2900753
-
BRIDGE-10 - 브리지 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - 브리지 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - 브리지 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - 브리지 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - 브리지 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - 브리지 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - 브리지 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - 브리지 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - 브리지 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - 브리지 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - 브리지 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - 브리지 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - 브리지 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - 브리지 2901701
-
BRIDGE-10-3M - 브리지 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - 브리지 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - 브리지 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - 브리지 2909899
이점
폭: 22.5 mm
저마모 스위칭
배선 감소
긴 서비스 수명
공간 절약
3상 루프 브리지
조정 가능한 바이메탈 기능용 전류