ELR H5-ES-SC- 24DC/500AC-0,6 - 하이브리드 모터 스타터
2900558

최대 550 V AC의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 입력, 0.6 A 출력 전류 및 비상 정지 기능 있음

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

폭: 22.5 mm
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e에 따른 안전 레벨
공간 절약
배선 감소
긴 서비스 수명
3상 루프 브리지
저마모 스위칭