SACC-FP-M-M12-THR PW PP
-
하우징 스크류 연결
1108115
M12 표준 스레드가 있는 하우징 스크류 연결, 푸쉬-풀, O-링 있음, 2-피스 K-, L- 및 M-코딩 THR 접점 캐리어용
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
PnP(Plug and Produce): 제한된 공간에서도 빠르고 안정적인 연결
손쉬운 설계 적용: 컴팩트 장치 개념을 위한 납작한 M12 포트
뛰어난 미래 경쟁력 보장: 전세계 가용성을 위한 표준화된 제품군
유연성 향상: 스크류 및 푸쉬-풀 커넥터를 위한 하나의 M12 장치 연결
스크류 연결방식에 비해 설치 시간 80% 절약