SACC-FP-F-M12/M14 THR PWX - 하우징 스크류 연결
1239325

하우징 스크류 연결, 소켓, M12-스크류 잠금, THR 납땜 연결, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

스레디드 조임 방식의 기계적 포트 스크류 연결을 통한 손쉬운 장치 통합
효율적인 PCB 조립: THR 솔더링용 2-피스 커넥터