SACC-BP-F-M12/M16-6-THR PW PPI
-
하우징 스크류 연결
1249217
하우징 스크류 연결, 소켓, M12-푸쉬-풀 내부 잠금, THR 납땜 연결
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
PnP(Plug and Produce): 제한된 공간에서도 빠르고 안정적인 연결
손쉬운 설계 적용: 컴팩트 장치 개념을 위한 납작한 M12 포트
뛰어난 미래 경쟁력 보장: 전세계 가용성을 위한 표준화된 제품군
유연성 향상: 스크류 및 푸쉬-풀 커넥터를 위한 하나의 M12 장치 연결
스크류 연결방식에 비해 설치 시간 80% 절약