SACC-BP-F-M12/M16-6-SMD PPI
-
하우징 스크류 연결
1454492
하우징 스크류 연결, 소켓, M12-푸쉬-풀 내부 잠금, SMD 리플로우
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
M12의 푸쉬-풀 잠금 기능은 어떤 장점이 있나요?
푸쉬-풀 잠금 기능을 사용하면 더 이상 스크류를 조일 필요가 없습니다. 그 결과 자동화 컴포넌트를 연결할 때 많은 시간이 절약됩니다. 핸들링도 향상되어 장치 커넥터를 더욱 조밀하게 배열할 수 있습니다. 그래서 소형화와 경제적인 케이블링에 대한 요구가 충족됩니다.
푸쉬-풀 덕분에 얼마나 많은 시간을 절약할 수 있나요?
스크류를 조일 필요가 없으므로 설치 시간이 최대 80% 단축됩니다. 추정하면, 장착 시 엄청난 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
새 커넥터는 표준 커넥터와 동일한 방식으로 인증을 받았나요?
푸쉬-풀 커넥터는 스크류 잠금 메커니즘을 사용한 검증된 M12 표준을 기반으로 하고 있으며 이를 확장한 IEC 61076-2-010에 정의되어 있습니다. 기존 M12에 유일하게 변경된 부분은 M12 스레드에 홈이 추가된다는 것입니다. M12 전체 스레드의 검증된 속성이 유지됩니다. 기계적, 전기적 속성도 동일합니다.
새로운 푸쉬-풀 장치 커넥터는 이전 버전과 호환되나요?
예, 푸쉬-풀 외형 외에도 장치 플러그에는 여전히 스레드가 있습니다. 이 때문에 현장에서 푸쉬-풀 케이블 커넥터와 표준 스크류 케이블 커넥터를 모두 연결하고 스크류로 고정할 수 있습니다.
아직 시중에는 특정 코딩에 적합한 케이블 커넥터가 없습니다. 내 장치에서 푸쉬-풀 하우징을 계속 사용할 수 있나요?
이전 버전과의 호환성으로 인해 해당 장치에 푸쉬-풀 장치 커넥터가 장착되어 있을 수 있습니다. 따라서 이 장치는 이미 푸쉬-풀을 사용할 준비가 되어 있으며 케이블 커넥터를 사용할 수 있을 때까지 표준 스크류 케이블 커넥터를 사용하여 연결할 수 있습니다.
이와 마찬가지로 포트폴리오 역시 평소와 같은 모듈형입니다. 신호 코딩이 있는 모든 접점 캐리어는 신호 하우징과 결합할 수 있습니다.
과거에는 여전히 IP67 보호 등급을 위해 O-링을 설치해야 했습니다. 새로운 몰딩 씰은 어떻게 설치하나요?
몰딩 씰은 푸쉬-풀 하우징에 통합되어 있어 새로 장착할 필요가 없습니다. 이로써 공정 단계 하나가 줄어들어 설치 시간과 품질 측면에서 큰 이점이 됩니다.
푸쉬-풀 하우징과 함께 각형 THR 접점 인서트도 사용할 수 있나요?
새로운 하우징은 모든 THR M12 코딩(직선 및 직선 인서트용)에 맞습니다.
스테인리스 스틸 하우징도 가능한가요?
예, 이에 대해서는 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.