패널 PC

패널 PC

데이터를 수집, 처리, 측정, 제어 및 시각화하기 위한 확장 가능한 현대적인 패널 PC의 이점을 누리십시오. 터치 패널 PC는 모든 시각화 솔루션의 명함입니다. IP65 또는 IP69K 보호 등급의 플러시 마운팅 또는 지지대 암 버전으로 설계된 모든 산업용 패널 PC는 견고성, 성능 및 첨단 터치 기술을 특징으로 합니다.

해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.

피닉스컨택트 패널 PC의 이점

  • 7″ - 21″ 크기의 디스플레이가 있는 모든 시스템에 적합
  • 산업 환경에서 정확한 터치 지점 감지를 보장하는 최신의 정전 용량 방식 터치스크린: 습하고 축축한 환경 및 장갑 작동 지원
  • 강력하고 에너지 효율적인 최신 Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® 또는 Core™ i 프로세서를 사용하여 애플리케이션에 적합한 프로세서 성능 제공
  • 팬이 없는 산업용 설계 및 작동 부품 감소로 인한 높은 시스템 가용성
  • 추가 Ethernet 포트와 같은 옵션 확장 카드를 통한 유연한 확장
  • TPM 2.0을 통한 보안 하드웨어 옵션

Valueline: 차세대 산업용 PC

신제품

Rugged WP 6000 시리즈
다양한 디스플레이 크기의 VL3 FPM
최첨단 프로세서 기술을 탑재한 컴팩트 패널 PC

견고한 웹 패널

까다로운 환경용

새로운 Rugged WP 6000 시리즈는 까다로운 환경을 위한 견고한 웹 패널을 제공합니다. 온도 범위가 넓고 충격 강도가 높으며 직사광선 아래에서도 가독성이 뛰어난 이 제품은 혹독한 옥외 애플리케이션에 이상적입니다.

주요 기능

  • 확장된 온도 범위(-30°C … +65°C)
  • 높은 충격 강도(40g) 및 내진동(5g)
  • UV 및 IR 보호 기능으로 직사광선에서도 가독성이 뛰어난 디스플레이
  • 7인치에서 15.6인치의 반응성이 뛰어난 PCAP 터치스크린 디스플레이
  • 통합 모션 및 주변광 센서

이점

  • 혹독한 환경에서 사용하도록 3 mm 두께의 유리, 대형 히트싱크 및 튼튼한 하우징을 갖춘 견고한 하드웨어 제공
  • 모든 타사 시스템에 개방적이고 사용 가능
  • 장갑을 착용한 채로 조작 가능하며 습한 환경에서 사용하기에 적합
  • 모든 HTML5 또는 브라우저 기반 시각화에 이상적

평면 스크린 터치 모니터

산업용

VL3 FPM은 평면 스크린이며 VL3 패널 PC 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다. 이 모니터는 VL3 PPC와 xP 6000 HMI의 외형, 느낌 및 기계적 특성이 결합되어 있으며 BL FPM 시리즈 모니터보다 확장된 연결 옵션을 제공합니다.

주요 기능

  • 다양한 디스플레이 크기 선택 가능
  • XP 6000 HMI 패널 및 VL3 패널 PC와 동일한 외관
  • XP 6000 HMI 패널 및 VL3 패널 PC와 동일한 기계적 특성
  • 컨트롤 캐비닛 유무에 관계없는 유연한 설치
  • 확장된 연결 옵션

이점

  • TP 6000/WP 6000 HMI 및 VL3 패널 PC와 동일한 외관 및 컷아웃 치수
  • 2개의 USB 출력과 VGA, DP 또는 HDMI 신호 옵션이 포함된 향상된 연결 옵션
  • 장갑을 착용한 상태에서도 조작 가능하며 습도가 높은 주변 환경에도 적합

컴팩트 패널 PC

최첨단 프로세서 기술 사용

VL3 PPCS는 VL3 패널 PC 포트폴리오의 확장된 버전입니다. 이 제품에는 xP 6000 HMI의 외관, 느낌, 기계적 특성과 VL3 UPC의 기술력, Intel x6000 프로세서를 탑재한 컴팩트 박스 PC, 업계를 선도하는 확장 옵션이 결합되어 있습니다.

주요 기능

  • x6000 시리즈 세대의 장기간 사용 가능한 Atom® 프로세서(Elkhart Lake)
  • 6개의 고정 항목과 1개의 구성 가능 항목
  • 두 번째 COM 포트, 무선 LAN, Ethernet 확장 및 4G/LTE 셀룰러 연결을 위한 유연한 확장 옵션
  • Windows 11 지원

이점

  • 성능과 저장 공간 측면에서 확장 가능한 최신 하드웨어 플랫폼
  • 확장 가능한 최첨단 Elkhart Lake 프로세서 기술을 바탕으로 단일 컴팩트 패키지에서 최적의 시스템 성능 제공
  • XP 6000 HMI와 동일한 햅틱 및 기계적 특성
  • 다양한 네트워크 및 I/O 장치와 동시에 통신할 수 있는 최상의 연결 옵션

추가 정보
피닉스컨택트의 HMI 및 IPC 세부 정보

HMI(Human-Machine Interface) 및 산업용 PC 포트폴리오에 대한 기술 데이터 및 정보와 같은 자세한 내용을 e-paper에서 확인할 수 있습니다.

지금 e-paper 다운로드
HMI 및 IPC로 작업하는 남자