UKH 95-F - 고전류 단자대
3247022

고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 232 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 95 mm2, 케이블 사이즈: 25 mm2 - 95 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

각기둥 모양의 슬리브 베이스에 전선의 3점 센터링을 통해 안정적인 케이블 연결을 보장합니다.
클램핑 파트의 스프링 방식 부품을 사용한 스크류 잠금
리빙(ribbing) 설계로 인한 접점 표면의 낮은 접점 저항