UKH 95 EP - 입구 모양판
UKH 95 EP
-
입구 모양판
3009231
입구 모양판, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
제품 설명
플랫 전선 연결용 삽입 프로파일
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
소재 사양
색상
은색
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
상용 데이터
항목 번호
3009231
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1ZWX
GTIN
4017918091743
개당 중량(패키지 포함)
6.934 g
개당 중량(패키지 제외)
6 g
관세 번호
74198090
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400