ZB 22 CUS - Zack 마커 스트립
0824949

Zack 마커 스트립, 주문 가능: 스트립, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 22 mm, 개별 레이블 수: 4, 텍스트 필드 높이: 21.8 mm, 텍스트 필드 폭: 10.5 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 Zack 마커 스트립 마커의 라벨을 맞춤형으로 라벨링할 수 있습니다.
ZBF Zack 마커 스트립 시스템은 높은 마커 홈이 있는 모듈형 단자대 및 전자 모듈용 마킹 솔루션입니다.