HV M10/1 NFF - 고전류 커넥터
1056838

연결 방법
전압 픽토그램

고전류 커넥터, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 269 A, 연결 수: 1, 연결 방법: 볼트 연결, 정격 케이블 사이즈: 120 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

포괄적인 보조 액세서리
Conical washer CS
HFR nut screw locking