HV M10/1-VS 2 - 연결 부품
HV M10/1-VS 2
-
연결 부품
3049466
연결 부품, 깊이: 4 mm, 폭: 25 mm, 높이: 62 mm, 핀 수: 2, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지
핀 수
2
연결 데이터
최대 부하 전류
269 A
치수
폭
25 mm
높이
62 mm
깊이
4 mm
드릴 홀 간격
34 mm
홀 직경
10.6 mm
소재 사양
색상
은색
소재
구리
기계적 속성
기술 데이터
보어 홀 간격
34 mm
상용 데이터
항목 번호
3049466
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE4Z2X
GTIN
4046356313506
개당 중량(패키지 포함)
48.2 g
개당 중량(패키지 제외)
48.2 g
관세 번호
85369010
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.627 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말