HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - 플러그 커넥터 세트
1249555

플러그 커넥터 세트, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 소재: PA, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 23- 22, 케이블 아웃렛: 직선, RJ45 접점 인서트 있음, 슬롯 씰 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

금속 제품보다 저렴용
9 x 20 mm 마킹 라벨을 사용한 라벨링 옵션
저중량
낮은 응축 위험