HC-Q05-I-PT-F - 접점 삽입
1013948

접점 삽입, 핀 수: 5+PE, 크기: D7, 전원 접점: 5, 핀당 연결 수: 1, 소켓, 푸쉬-인 연결, 230 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 전원

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

마운트된 경우에도 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 공구 없이 손쉽게 설치
다른 연결 기술과 비교해 가장 짧은 설치 시간
공간이 좁은 경우에도 빠르고 편리한 배선
로봇을 사용한 자동 케이블링 가능
색상 코딩된 액추에이터를 사용한 안전한 배선 및 작동
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동