HC-M-DSUB 09-UT-F
-
접점 삽입 모듈
1417307
접점 삽입 모듈, 핀 수: 9, 타입 : D-SUB 9, 소켓, 스크류 연결, 48 V, 1 A, 0.08 mm2 ... 0.5 mm2, 애플리케이션: 데이터
접점 삽입 모듈, 핀 수: 9, 타입 : D-SUB 9, 소켓, 스크류 연결, 48 V, 1 A, 0.08 mm2 ... 0.5 mm2, 애플리케이션: 데이터