HC-M-DSUB 09-CT-M
-
접점 삽입 모듈
1417309
접점 삽입 모듈, 핀 수: 9, 타입 : D-SUB 9, 핀, 크림프 연결, 48 V, 1 A, 0.08 mm2 ... 0.5 mm2, 애플리케이션: 데이터, 크림프 접점 없음
제품의 세부 정보
| 일반 | HEAVYCON 하우징 타입 B6 ... B48의 경우 DIN 41652에 따른 스냅-인 프레임 및 CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 크림프 접점이 필요합니다. 크림프 접점은 제공 범위에 포함되지 않음. |
| 일반 | 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 일반 | 정렬 불량으로 인한 팁 충돌을 방지하기 위해 가이드 핀(HC-CST) 및 소켓(HC-CBU)을 사용하는 것이 좋습니다. |
| 조립 참고 사항 | 올바른 사용을 보장하려면 IP54 보호 수준 이상의 하우징에 설치해야 합니다. |
| 핀 8 = B 핀 3 = A |
| 제품 타입 | 모듈형 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-M-DSUB-C |
| 애플리케이션 | 데이터 |
| 핀 수 | 9 |
| 연결 프로파일 | 9 |
| 접점 번호 지정 | 1 - 9 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 모듈 슬롯 수 | 1 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 |
| 스트레인 릴리프 클립의 클램핑 범위 | 4.00 mm ... 7.00 mm |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 0.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 20 |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 4.2 mm |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34.2 mm |
| 높이 | 35.2 mm |
| 길이 | 14.6 mm |
| 스트레인 릴리프 클립의 클램핑 범위 | 4.00 mm ... 7.00 mm |
| 기계적 특성 | |
| 최소 하우징 높이 | 52 mm |
| 접점 직경 | 1 mm |
| 정격전압(III/3) | 48 V |
| 정격서지전압 | 0.8 kV |
| 정격전류 | 1 A |
| 전송 특성 (카테고리) | 차폐 데이터 케이블 |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| 소재 라인 전선 | 아연 합금 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 표준/규정 | PC: 철도 차량의 화재 방지 - 요구 사항 세트 R22 DIN EN 45545-2에 따름 (위험 레벨 HL1 - HL2) |
| PC: 철도 차량의 화재 방지 - 요구 사항 세트 R23 DIN EN 45545-2에 따름 (위험 레벨 HL1 - HL3) |
| 항목 번호 | 1417309 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112510 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 35.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 35.2 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 4.458 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
HC-CBU-MOD - 키 연결 부품 1636130
-
HC-CST-MOD - 키 연결 부품 1636127
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB 크림프 접점 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB 크림프 접점 1418787
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB 크림프 접점 1418786
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB 크림프 접점 1418784
-
HC-M-B06-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182095
-
HC-M-DSUB 09-CT-F - 접점 삽입 모듈 1417308
-
VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - 도구 1658794
-
CRIMPFOX-TC MP - 디지털 디스플레이가 있는 크림핑 플라이어 1212510