HC-M-08-EMC-DSUB-M
-
커넥터
1066082
커넥터, 핀 수: 8, 전원 접점: 0, 제어 접점: 8, 핀, 크림프 연결, 48 V, 5 A, 0.09 mm2 ... 0.52 mm2, 외부 케이블 직경:3 mm ... 9.5 mm, 애플리케이션: 데이터/신호
제품의 세부 정보
| 일반 | 크림프 접점 CUC-DSC-C1BAU-S/DSC... 별도 주문 |
| 일반 | EMC 플러그-인 커넥터 하우징의 전위는 고내구성 플러그-인 커넥터의 전위로부터 절연됩니다. |
| 일반 | 3 mm - 6 mm 및 6 mm - 9.5 mm의 클램핑 범위용 클램프 |
| 일반 | 주문 번호: 1417374 HC-M-02-EMC-M에서 사용 가능 |
| 제품 타입 | EMC 삽입, 모듈형 |
| 시리즈 | HC-M-EMV |
| 애플리케이션 | 데이터/신호 |
| 핀 수 | 8 |
| 연결 프로파일 | 8 |
| 접점 번호 지정 | 1 - 8 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 전원 접점 수 | 0 |
| 제어 접점 수 | 8 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 차폐 | 예 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격전압(III/3) | 48 V |
| 정격서지전압 | 0.8 kV |
| 정격전류 | 5 A |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT5e |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 0.09 mm² ... 0.52 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 20 |
| 치수 도면 |
|
| 높이 | 15.5 mm |
| 길이 | 46.2 mm |
| 기계적 특성 | |
| 접점 직경 | 1 mm |
| 소재 라인 전선 | 아연 합금 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Au |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 외부 케이블 직경 | 3 mm ... 9.5 mm |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 조립 참고 사항 | 접점 조립/분해를 위해 라운드 접점 캐리어를 중앙에서 분리할 수 있습니다. 공구를 사용해 플라스틱 모듈에서 커넥터 분해, 주문 번호: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| 항목 번호 | 1066082 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ACB |
| GTIN | 4055626728889 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 31.976 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 31.976 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 6.273 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
HC-CST-MOD - 키 연결 부품 1636127
-
HC-M-02-EMC-M - 접점 삽입 모듈 1417374
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB 크림프 접점 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB 크림프 접점 1418786
-
HC-M-B06-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182095
-
HC-M-08-EMC-DSUB-F - 커넥터 1066080
-
CRIMPFOX-TC MP - 디지털 디스플레이가 있는 크림핑 플라이어 1212510
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - 제거 도구 1678635