UL 승인됨
승인 ID: E118976| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 80 A | - 6 | |
| 제어 | 600 V | 16 A | 14 | |
접점 삽입, 핀 수: 4+8+2PE, 크기: B24, 전원 접점: 4, 제어 접점: 8, 핀, 스크류 연결, 500 V, 80 A, 1.5 mm2 ... 16 mm2
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 80 A | - 6 | |
| 제어 | 600 V | 16 A | 14 | |