HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK
-
하우징
1411135
HEAVYCON B6 박스 마운팅 베이스, 스크류 잠금용, HPR 시리즈, 2 x M25 글랜드 있음, 높은 환경 및 EMC 요구 사항용
제품의 세부 정보
| 일반 | 접점 삽입 HC-B6, BB10, DD24, M용 |
| 하우징 타입 | 표면 마운팅 하우징 |
| 제품군 | HC-HPR-B |
| 시리즈 | HPR-B6 |
| 애플리케이션 | 철도 애플리케이션 |
| 설계 | B6 |
| 케이블 출구 수 | 2 |
| 스크류 연결 타입 | 2x M25 |
| 보호 커버 | 아니오 |
| 케이블 아웃렛 | 측면 |
| Pg 스크류 연결 | 없음 |
| 조임 토크 | 10 Nm ... 15 Nm (표면 마운트 하우징의 M8 마운팅 스크류용) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 80 mm |
| 높이 | 100 mm |
| 길이 | 157 mm |
| 드릴 홀 거리, 수평 | 127 mm |
| 드릴 홀 거리, 수직 | 60 mm |
| 홀 직경 | 8.5 mm |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄 |
| 하우징 표면 소재 | 파우더 코팅, 검정색 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66 |
| IP68 (0.5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| 충격 강도 | IK09 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 기계적 데이터 | |
| 스크류 연결 타입 | 2x M25 |
| 잠금 타입 | 너트 |
| 항목 번호 | 1411135 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7AAI |
| GTIN | 4046356921459 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 820 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 772.4 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 케이블 글랜드 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 케이블 글랜드 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - 케이블 글랜드 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - 케이블 글랜드 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 케이블 글랜드 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 케이블 글랜드 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - 케이블 글랜드 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - 리듀싱 어댑터 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - 확장 어댑터 1647679
-
HC-M-BS-M25 - 스크류 플러그 1645859
-
HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - 보호 커버 1418441
-
US-EMLP-HA (20X9) - 플라스틱 라벨 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - 플라스틱 라벨 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - 도관 어댑터 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - 도관 어댑터 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - 도관 어댑터 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - 도관 어댑터 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - 도관 어댑터 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - 도관 어댑터 3240941
-
WP-G PP HF M25 - 도관 어댑터 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - 도관 어댑터 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - 도관 어댑터 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - 도관 어댑터 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - 도관 어댑터 3241062
이점
진동 및 충격: IEC 61373/EN 50155, 카테고리 1, 클래스 1B