HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - 플러그 커넥터 세트
1408794

EVO 커넥터 세트, B24 시리즈, 플라스틱 하우징, 구성품: 슬리브 하우징, 패널 마운팅 베이스, 푸쉬-인 접점 삽입: 1407735, 1407736, 1407660, 1407656, 1407671

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품



이점

금속 제품보다 저렴용
9 x 20 mm 마킹 라벨을 사용한 라벨링 옵션
저중량
낮은 응축 위험