HC-D 7-I-CT-F - 접점 삽입
1584347

접점 삽입, 핀 수: 7+PE, 크기: D7, 핀당 연결 수: 1, 소켓, 크림프 연결, 250 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 플라스틱 하우징에만 적합

제품의 세부 정보









이점

레일 차량에서 사용 가능, 위험 레벨 HL1, HL2 및 HL3에서의 요구 사항 세트 R22, R23 및 R24를 갖는 DIN EN 45545-2 충족.
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동