HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK
-
하우징
1420928
슬리브 하우징 B24, 스크류 잠금 장치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 케이블 아웃렛: 1, 측면, 1x M25, 높이: 74 mm, 케이블 글랜드: 없음, 높아진 환경 요구 사항
제품의 세부 정보
| 일반 | 접점 삽입 HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M용 |
| 하우징 타입 | 슬리브 하우징 |
| 제품군 | HC-ADV |
| 애플리케이션 | 높아진 환경 요구 사항 |
| 설계 | B24 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 스크류 연결 타입 | 1x M25 |
| 고정 스크류 | M6(스크류 헤드: 5 mm Allen 스크류) |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 아웃렛 | 측면 |
| Pg 스크류 연결 | 없음 |
| 조임 토크 | 3 Nm ... 5 Nm (슬리브 하우징의 M6 마운팅 스크류용) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 57 mm |
| 높이 | 74 mm |
| 길이 | 152 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 조립 컷아웃 폭 | 35 mm |
| 조립 컷아웃 길이 | 112 mm |
| 밀폐 소재 | Viton |
| 하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄, 내염수성 |
| 하우징 표면 소재 | 파우더 코팅, 검정색 |
| 잠금 래치 소재 | 고급 스틸 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66 |
| IP68 (0.2 바/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| 엔클로저 정격(NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| 충격 강도 | IK09 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 기계적 데이터 | |
| 스크류 연결 타입 | 1x M25 |
| 잠금 타입 | 스크류 |
| 고정 스크류 | M6(스크류 헤드: 5 mm Allen 스크류) |
| 항목 번호 | 1420928 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7API |
| GTIN | 4055626249278 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 337.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 337 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
HC-B-AF - 패널 마운팅 플랜지 1686533
-
HC-B-AF-SET - 패널 마운팅 플랜지 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - 보호 커버 1690765
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 케이블 글랜드 1411126
-
HC-M-KV-M25(14-21) - 케이블 글랜드 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 케이블 글랜드 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - 케이블 글랜드 1584020
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - 케이블 글랜드 1411165
-
US-EMLP-HA (20X9) - 플라스틱 라벨 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - 플라스틱 라벨 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - 도관 어댑터 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - 도관 어댑터 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - 도관 어댑터 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - 도관 어댑터 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - 도관 어댑터 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - 도관 어댑터 3240941
-
WP-G PP HF M25 - 도관 어댑터 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - 도관 어댑터 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - 도관 어댑터 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - 도관 어댑터 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - 도관 어댑터 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - 스크류 삽입 1208911
-
SF-M BH - 스크류 드라이버 1212070