접점 인서트
전선 보호 없음, IP65 밀폐 스크류 있음
HC-A04-I-UT-F
-
접점 삽입
1585249
접점 삽입, 핀 수: 4+PE, 크기: D7, 핀당 연결 수: 1, 소켓, 스크류 연결, 230 V/400 V, 10 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2
제품의 세부 정보
CSA
승인 ID: 158887| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E118976| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
UL 승인됨
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
호환 가능한 제품
이점
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동