HC-A03-I-PT-F - 접점 삽입
1585265

접점 삽입, 핀 수: 3+PE, 크기: D7, 핀당 연결 수: 1, 소켓, 푸쉬-인 연결, 230 V/400 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 1.5 mm2

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

마운트된 경우에도 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 공구 없이 손쉽게 설치
다른 연결 기술과 비교해 가장 짧은 설치 시간
공간이 좁은 경우에도 빠르고 편리한 배선
로봇을 사용한 자동 케이블링 가능
색상 코딩된 액추에이터를 사용한 안전한 배선 및 작동
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동
플라스틱 프로파일을 사용한 비용 효율적이고 빠른 코딩