HC-28P1N1280DU - 케이블 커넥터
1590412

연결 방법

케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 직선, 스크류 잠금, M27, 핀 수: 28, 접점 유형: 핀, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 2 mm ... 14.5 mm, 핀 수: 28, 연결 방법: 납땜 단자, 시리즈: HC, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품