DNV
승인 ID: TAE00001S9CSA
승인 ID: 13631IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-63048cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
16 - 4 | ||||
사용 그룹 C | ||||
16 - 4 | ||||
사용 그룹 D | ||||
16 - 4 |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40020167정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
76 A | 1.5 - 16 |
CSA
승인 ID: 13631ATEX
승인 ID: KEMA04ATEX2048U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
연선 전용 | 1.5 - 16 | |||
단선 전용 | 1.5 - 25 |
cUL Recognized
승인 ID: E192998정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
16 - 4 |
IECEx
승인 ID: IECEx KEM 06.0027U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
연선 전용 | 1.5 - 16 | |||
단선 전용 | 1.5 - 25 |
UL 승인됨
승인 ID: E192998정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
16 - 4 |